Données techniques

CA10AV815

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 815 mm
    Poids 62 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 60574816
    AUDI 076903137
    BMW 32 42 1 311 578 | 32 42 1 316 785
    FIAT 7303462 | 7540063 | 7668520
    FORD 5013519 | 5013520
    HYUNDAI 25211-11000
    LANCIA 7597531
    OPEL 950371
    ROVER 13H389 | 13H589 | 13H859 | 13H8389 | GCB10813 | GFB102 | GFB185 | GFB193 | GFB251
    VAUXHALL 90444486
    VOLKSWAGEN 076903137
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    AUDI 100 100 (43) 06/1976 => 07/1982
    AUDI 100 100 (44) 08/1982 => 12/1990
    BMW M3 M3 (E30) 09/1986 => 06/1991
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    FIAT Regata Regata (138) RL86 07/1986 => 12/1990
    FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986
    FIAT Ritmo Ritmo III (138) 04/1985 => 12/1988
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986
    FORD Fiesta Fiesta I 06/1976 => 08/1983
    HYUNDAI Pony Pony 01/1982 => 12/1986
    HYUNDAI Stellar Stellar 12/1983 => 01/1992
    LANCIA Delta Delta (831) R86 04/1986 => 12/1994
    OPEL Combo Combo sur base Kadette E 07/1985 => 03/1993
    OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994
    ROVER série 200 200 Série 2 10/1989 => 12/1996
    ROVER Allegro Allegro 05/1973 => 07/1983
    ROVER Metro Metro 10/1980 => 04/1990
    ROVER Mini Mini 09/1990 => 12/1999
    VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991
    VOLKSWAGEN LT LT I 04/1975 => 04/1996

Derniers produits consultés