Fiche technique

CA10AV850

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 850 mm
    Poids 65 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 60504835
    AUDI 055903137G
    CITROEN 5490500 | 75491898
    FIAT 4466209 | 7631671 | 7650608
    JAGUAR EAC1616
    OPEL 950361
    PEUGEOT 4003-98 | 5491-218 | 5749-18 | 5750-61
    TOYOTA 99321-00850 | 99321-00860 | 99521-10851
    VAUXHALL 90169084
    VOLKSWAGEN 055903137G
    VOLVO 973535
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 33 33 08/1983 => 07/1989
    ALFA ROMEO 33 33 08/1989 => 09/1994
    ALFA ROMEO Alfasud Alfasud Sprint 07/1979 =>
    ALFA ROMEO Alfasud Alfasud 1 & 2 => 0 0
    ALFA ROMEO Alfasud Alfasud III => 0 0
    AUDI 100 100 (4A) 12/1990 => 07/1994
    AUDI 80 80 (81) 08/1981 => 03/1987
    AUDI 80 80 (89-8A) 08/1986 => 09/1991
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996
    AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988
    AUDI Audi Quattro Quattro 07/1980 => 07/1991
    CITROEN CX CX 07/1974 =>
    FIAT Ritmo Ritmo II (138) 11/1982 => 03/1985
    FIAT Ritmo Ritmo III (138) 04/1985 =>
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988
    PEUGEOT 505 505 05/1979 =>
    PEUGEOT J9 J9 01/1980 =>
    TOYOTA Celica Celica (TA & RA4*) 08/1977 => 07/1981
    TOYOTA Corolla Corolla (50) 08/1979 => 06/1984
    TOYOTA Liteace Liteace 10/1979 => 01/1995
    TOYOTA Starlet Starlet (KP6*) 02/1978 => 10/1984
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988
    VOLKSWAGEN Golf Golf I 02/1974 => 12/1983
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta I 08/1978 => 02/1984
    VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988
    VOLKSWAGEN Scirocco Scirocco 02/1974 => 07/1990
    VOLVO 240 240 09/1982 =>
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992

Derniers produits consultés