Données techniques
CA10AV925
Courroie d'accessoire trapézoïdale
-
Visuel(s)
-
Caractéristiques principales
Largeur 1 10 mm Longueur 1 925 mm Poids 70 g -
Équivalences OE
Marque Référence OE AUDI 028903137 CITROEN 5750-G3 | 5750-SR | 91536700 FIAT 9150694980 | 9153670080 IVECO 98462373 MERCEDES 0059975892 OPEL 1340622 | 1340656 | 1340729 | 1340738 | 3013021 PEUGEOT 5750-63 | 5750-SR ROVER 13H503 | GCB10914 | GFB101 | RKC5233 | UE34569 SKODA 028903137 VAUXHALL 90353137 | 90412115 | 90442073 | 90502286 VOLVO 966965 | 973537 | 973982 -
Véhicule(s) concerné(s)
Marque Modèle Génération Dates AUDI A4 A4 Série 1 11/1994 => 12/1998 CITROEN C25 C25 série 1 11/1981 => 08/1990 CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 FIAT Ducato Ducato (280) 11/1981 => 05/1985 FIAT Ducato Ducato Nuovo (279-280/2/4) 06/1985 => 06/1990 FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 IVECO Daily Daily II 01/1989 => 12/1996 IVECO Daily Daily III 04/1996 => 05/1999 IVECO Daily Daily I 01/1978 => 12/1989 MERCEDES Série 107 R107 Roadster 04/1971 => 12/1989 OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988 OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 OPEL Astra Astra Classic 09/1998 => 12/2002 OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001 OPEL Calibra Calibra 09/1989 => 07/1997 OPEL Combo Combo sur base Corsa B 03/1993 => 09/2001 OPEL Combo Combo sur base Kadette E 07/1985 => 03/1993 OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000 OPEL Corsa Corsa A 10/1982 => 12/1993 OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992 OPEL Tigra Tigra 10/1994 => 01/2001 OPEL Vectra Vectra A 09/1988 => 09/1995 PEUGEOT 205 205 (741) 02/1983 => 07/1987 PEUGEOT 205 205 08/1987 => 09/1998 PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994 ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995 ROVER Montego Montego 05/1984 => 12/1994 VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998 VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993 VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 VAUXHALL Astra Astra Belmont 01/1986 => 09/1991 VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001 VAUXHALL Calibra Calibra 06/1990 => 07/1997 VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988 VAUXHALL Cavalier Cavalier 10/1988 => 10/1995 VAUXHALL Cavalier Cavalier 01/1975 => 07/1981 VAUXHALL Nova Nova 04/1983 => 03/1993 VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993 VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991 VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992 VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998