Données techniques

CA10AV935

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 935 mm
    Poids 72 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    BMW 12 31 1 284 740
    FIAT 5953873
    HONDA 56992-692-004 | 56992-692-013 | 56992-PP5-E01 | 56992-PP5-E02
    IVECO 99454341
    LADA 2101-1308020 | 2107-1308020
    LANCIA 5953873
    MERCEDES 0069973292
    MITSUBISHI MD007528 | MD025826 | MD026572 | MD027458 | MD087992
    NISSAN 11720-06E06 | 11720-08E07 | 11720-30W00 | 11720-80W00 | 11720-80W10 | 11950-08E05 | 11950-08E15
    OPEL 1340734
    ROVER GCB10937 | GFB272 | GFB701
    VAUXHALL 90409800
    VOLVO 973538 | 3244272
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    FIAT Regata Regata (138) RL86 07/1986 => 12/1990
    FIAT Regata Regata (138) 09/1983 => 06/1986
    FIAT Ritmo Ritmo III (138) 04/1985 => 12/1988
    HONDA Accord Accord I (SJ/SY) 05/1976 => 09/1983
    HONDA Concerto Concerto 10/1989 => 12/1996
    IVECO Daily Daily III 04/1996 => 05/1999
    LADA Kalinka Kalinka 10/1995 => 12/1998
    LADA Niva 4x4 Niva 03/1976 => 03/1999
    LADA Niva 4x4 Niva 01/1993 => 12/2006
    LADA Niva 4x4 Niva II (GM-AvtoVAZ) 08/1998 =>
    LANCIA Delta Delta (831) R86 04/1986 => 12/1994
    MERCEDES Série 123 W123 01/1976 => 12/1985
    MERCEDES Classe G Classe G (M460) 03/1979 => 08/1992
    MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004
    MITSUBISHI Pajero Pajero 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991
    MITSUBISHI Starion Starion (A18*) 02/1982 => 03/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    NISSAN Pathfinder Pathfinder (D21) 08/1986 => 02/1998
    NISSAN Pick-up Pick-up (D21) 09/1985 => 02/1998
    NISSAN Terrano Terrano (WD21) 08/1987 => 10/1995
    NISSAN Vanette Vanette (GC22) 09/1986 => 03/1993
    NISSAN Vanette Vanette (C120) (E) 09/1986 => 11/1994
    OPEL Calibra Calibra 09/1989 => 07/1997
    OPEL Combo Combo sur base Kadette E 07/1985 => 03/1993
    OPEL Kadett Kadett E 08/1984 => 05/1992
    OPEL Vectra Vectra A 09/1988 => 09/1995
    ROVER série 200 200 Série 2 10/1989 => 12/1996
    ROVER série 400 400 Série 1 03/1990 => 04/1995
    ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995
    VAUXHALL Astra Astra MK II 10/1984 => 08/1993
    VAUXHALL Calibra Calibra 06/1990 => 07/1997
    VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993
    VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992

Derniers produits consultés