Données techniques

CA10AV980

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 980 mm
    Poids 70 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    BMW 12 31 1 268 697
    FORD 6161559 | 6161560
    MAZDA N332-13-813A
    MITSUBISHI MD041704 | MH014050 | MH014054
    NISSAN 11720-77701 | 11720-77702 | 11720-H8500 | 11721-H7201 | 11721-H7210 | 21067-10600
    PORSCHE 900 192 005 50
    SAAB 93185052
    SKODA 943097509
    TOYOTA 90916-02281 | 99321-50975
    VOLKSWAGEN 028903137E
    VOLVO 973541
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    BMW 3 series Série 3 (E21) 06/1975 => 12/1983
    BMW 5 series Série 5 (E12) 06/1972 => 06/1981
    BMW 5 series Série 5 (E28) 04/1981 => 08/1988
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993
    MAZDA RX-7 RX-7 II (FC) 11/1985 => 12/1991
    MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001
    MITSUBISHI Montero Montero (V2/4) 11/1993 => 08/2006
    MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004
    MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001
    MITSUBISHI Starion Starion (A18*) 02/1982 => 03/1990
    NISSAN Cherry Cherry (N10) 10/1978 => 07/1983
    NISSAN Micra Micra mk1 (K10) 11/1982 => 11/1992
    NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985
    NISSAN Vanette Vanette (C120) 06/1981 => 09/1986
    NISSAN Vanette Vanette (C220) 04/1986 => 11/1994
    NISSAN Vanette Vanette (GC22) 09/1986 => 03/1993
    NISSAN Vanette Vanette (C120) (E) 09/1986 => 11/1994
    SAAB 900 900 série 1 10/1980 => 06/1993
    SKODA Favorit Favorit 03/1988 => 07/1995
    SKODA Forman Forman 11/1990 => 07/1995
    TOYOTA Corolla Corolla (50) 08/1979 => 06/1984
    TOYOTA Dyna Dyna 100 08/1985 => 08/2001
    TOYOTA Dyna Dyna 150 08/1985 => 07/2001
    TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989
    TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (BJ70) 11/1984 =>
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F70) 09/1990 => 05/1996
    VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993

Derniers produits consultés