Données techniques

CA10AV990

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 10 mm
    Longueur 1 990 mm
    Poids 74 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 60534343
    BMW 11 23 1 717 016
    FORD 6460879
    MERCEDES 0099975292
    NISSAN 11720-69900 | 11720-69901 | 11720-69910 | 21067-10800
    OPEL 1340655
    TOYOTA 90916-02162 | 90916-02283 | 99321-50985
    VAUXHALL 97176245
    VOLVO 973542
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 75 75 05/1985 => 12/1993
    ALFA ROMEO 90 90 09/1984 => 12/1988
    ALFA ROMEO RZ RZ 09/1992 => 12/1993
    ALFA ROMEO SZ SZ 03/1989 => 12/1991
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994
    MERCEDES Série 107 R107 Roadster 04/1971 => 12/1989
    MERCEDES Série 126 W126 06/1979 => 12/1991
    MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996
    NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985
    NISSAN Sunny Sunny (B11) 10/1981 => 12/1986
    OPEL Monterey Monterey II 07/1998 => 08/1999
    TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989
    VAUXHALL Monterey Monterey B 07/1998 => 08/1999
    VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993
    VOLVO 760 760 02/1982 => 12/1990
    VOLVO 780 780 03/1985 => 07/1991
    VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997

Derniers produits consultés