Données techniques

CA11AV1010

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 11,9 mm
    Longueur 1 1010 mm
    Poids 105 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    RENAULT 7701348507 | 7701349594
    VOLVO 973487
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991
    RENAULT Master Master 10/1994 => 09/1997
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => 12/1994
    RENAULT R21 R21 Savanna (X48) 06/1986 => 08/1995
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992
    VOLVO 760 760 02/1982 => 12/1990
    VOLVO 780 780 03/1985 => 07/1991
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998
    VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997

Derniers produits consultés