Données techniques

CA13AV1000

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 1000 mm
    Poids 110 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    AUDI 035145271F | 035260849C
    FORD 3815689
    HYUNDAI 57181-43100
    ISUZU 8-94478-173-1
    LAND ROVER 611612 | 614670
    MAZDA 0605-18-381 | F2J4-18-381 | JF01-15-908 | WL81-15-908A
    MERCEDES 0059976892
    MITSUBISHI MD063845 | MD083704 | MD316009
    NISSAN 11720-17S00 | 11720-17S10 | 11720-V0706 | 11720-V0707 | 11720-V0708 | 11950-11M03 | 11950-11M10 | 21066-R8300
    PORSCHE 999 192 286 50
    TOYOTA 90916-02133 | 90916-02169 | 90916-02381 | 90916-02385 | 99332-00985 | 99332-10980 | 99332-11000
    VAUXHALL 97119226
    VOLKSWAGEN 035260849C
    VOLVO 3208961
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    AUDI 100 100 (43) 06/1976 => 07/1982
    AUDI 100 100 (44) 08/1982 => 12/1990
    AUDI 200 200 (44) 08/1983 => 12/1990
    AUDI 80 80 B1 05/1972 => 08/1978
    AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987
    AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991
    AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995
    AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991
    AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996
    AUDI Audi Quattro Quattro 07/1980 => 07/1991
    HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002
    HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007
    ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997
    LAND ROVER Defender Defender 10/1990 => 04/2007
    LAND ROVER Discovery Discovery I 09/1989 => 03/1994
    LAND ROVER Discovery Discovery II 03/1994 => 11/1998
    LAND ROVER Range Rover Range Rover 04/1986 => 09/1994
    MAZDA B B Pick-up 03/1971 => 10/1989
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002
    MERCEDES MB MB (631) 09/1989 => 01/1996
    MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996
    MITSUBISHI Colt Colt (C1*) 01/1984 => 02/1989
    MITSUBISHI Colt Colt (C5*) 04/1988 => 05/1992
    MITSUBISHI Galant Galant (E3*) 12/1987 => 10/1992
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F (C1*) 01/1984 => 06/1988
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F IV (C6/7*) 04/1988 => 07/1995
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F III (CV*) 07/1985 => 03/1992
    MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (N3) 05/1991 => 11/2000
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (D0) 10/1983 => 04/1991
    NISSAN Bluebird Bluebird (910) 04/1980 => 03/1984
    NISSAN Silvia Silvia (S12) 10/1983 => 08/1988
    NISSAN Urvan Urvan (E23) 08/1980 => 01/1987
    TOYOTA Cressida Cressida II 09/1980 => 04/1985
    TOYOTA Crown Crown 09/1979 => 07/1983
    TOYOTA Hiace Hiace RH/LH11 02/1977 => 03/1983
    TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998
    TOYOTA Hilux Hilux RN LN 3 & 4 08/1978 => 03/1984
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (BJ70) 11/1984 =>
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (KZJ9_/VZJ9_/KDJ9_) 04/1996 => 09/2002
    TOYOTA Liteace Liteace 10/1979 => 01/1995
    VAUXHALL Midi Midi 06/1990 => 08/1997
    VOLKSWAGEN Golf Golf III 11/1991 => 04/1999
    VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988
    VOLKSWAGEN Passat Passat I 05/1973 => 07/1981
    VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984
    VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991

Derniers produits consultés