Données techniques

CA13AV1025

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 1025 mm
    Poids 108 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 60513663
    AUDI 034260849E | 055260849E
    FIAT 7617214 | 7763320 | 71719640
    FORD 5026972 | 6174131
    ISUZU 8-94452-904-0
    LANCIA 7617214 | 7763320 | 71719640
    LAND ROVER ERR810
    MAZDA FEB1-18-381 | JE57-18-381 | JF01-18-381A
    MERCEDES 0059976992 | 0069971092 | 0069979792 | 0079970392
    MITSUBISHI MB266253 | MD184355 | MD198169 | MD316007 | MD316008
    RENAULT 7700691465 | 7700743969
    TOYOTA 99322-01030 | 99332-01030
    VOLKSWAGEN 055260849E
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    AUDI 100 100 (43) 06/1976 => 07/1982
    AUDI 100 100 (44) 08/1982 => 12/1990
    AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996
    AUDI RS2 RS2 03/1994 => 07/1995
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => 12/1995
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991
    FORD Granada Granada 92 01/1992 => 01/1995
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993
    FORD Transit/Tourneo Transit III 10/1985 => 12/1991
    FORD Transit/Tourneo Transit IV 08/1991 => 08/1994
    FORD Transit/Tourneo Transit V/Tourneo 09/1994 => 12/1999
    ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999
    LAND ROVER Discovery Discovery I 09/1989 => 03/1994
    LAND ROVER Discovery Discovery II 03/1994 => 11/1998
    MAZDA 929 929 09/1986 => 12/1992
    MAZDA MPV MPV 12/1995 => 10/1999
    MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996
    MITSUBISHI Galant Galant (EA) 10/1996 => 05/2003
    MITSUBISHI Galant Galant (E5*) 11/1992 => 09/1996
    MITSUBISHI Lancer Lancer V (CB/CD4*) 06/1992 => 12/2000
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F IV (C6/7*) 04/1988 => 07/1995
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F V (CB*/CD*) 12/1991 => 12/1996
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (N3) 05/1991 => 11/2000
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (D0) 10/1983 => 04/1991
    MITSUBISHI Space Runner Space Runner (N1/2) 06/1991 => 12/2002
    MITSUBISHI Starion Starion (A18*) 02/1982 => 03/1990
    RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993
    RENAULT R9 R9 10/1981 => 12/1988
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (BJ60) 08/1980 => 01/1990
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (BJ70) 11/1984 =>
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta I 08/1978 => 02/1984
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Scirocco Scirocco 02/1974 => 07/1990
    VOLKSWAGEN Taro Taro 02/1989 => 03/1997
    VOLKSWAGEN Golf Cabriolet Golf I Cabriolet 01/1979 => 08/1993

Derniers produits consultés