Données techniques

CA13AV1075

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 1075 mm
    Poids 120 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    FORD 6188985
    JAGUAR EAC1323
    MAZDA PN12-15-909
    NISSAN 02117-07023 | 11720-22J00 | 11720-22J10 | 11720-VB500 | 11720-VB510
    PORSCHE 999 192 363 50
    VOLVO 973490
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    FORD Transit/Tourneo Transit III 10/1985 => 12/1991
    FORD Transit/Tourneo Transit IV 08/1991 => 08/1994
    MAZDA 323 323 (BF) 01/1985 => 12/1989
    MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993
    NISSAN Laurel Laurel (C32) 01/1985 => 06/1990
    NISSAN Patrol Patrol GR (Y60) 09/1988 => 09/1997
    NISSAN Patrol Patrol GR (Y61) 10/1997 => 07/2004
    NISSAN Patrol Patrol (Y61) 08/2004 => 03/2010
    PORSCHE 911 911 (993) 10/1993 => 09/1997
    VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992

Derniers produits consultés