Données techniques

CA13AV655

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 655 mm
    Poids 75 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    HYUNDAI 57170-34000 | 57170-36100 | 57231-29000
    MITSUBISHI MD176794
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    HYUNDAI Coupé Coupé 05/1995 => 12/2001
    HYUNDAI Elantra Elantra 05/1995 => 05/2000
    HYUNDAI Lantra Lantra 05/1995 => 07/2000
    HYUNDAI Santamo Santamo 07/1998 => 12/2001
    HYUNDAI Sonata Sonata série 2 07/1993 => 07/1998
    HYUNDAI Sonata Sonata série 1 10/1988 => 06/1993
    MITSUBISHI Colt Colt (C5*) 04/1988 => 05/1992
    MITSUBISHI Galant Galant (E3*) 12/1987 => 10/1992
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F IV (C6/7*) 04/1988 => 07/1995
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (N3) 05/1991 => 11/2000

Derniers produits consultés