Données techniques

CA13AV775

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 775 mm
    Poids 85 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    DAIHATSU 99332-10786-000
    FIAT 7689128
    GALLOPER MB166386
    HYUNDAI 57231-02000 | 57231-02010 | MB166386
    IVECO 99462224
    KIA 0K012-32-611
    MAZDA F851-18-381A
    MITSUBISHI MD185964
    NISSAN 02117-77523 | 11720-05E60 | 11720-05E70
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 07/1993 => 12/2001
    DAIHATSU Rocky Rocky 05/1993 => 12/2001
    FIAT Croma Croma FL90 (154) 01/1991 => 12/1996
    GALLOPER Galloper Galloper 02/1998 => 02/2002
    HYUNDAI Amica Amica 02/2000 => 07/2001
    HYUNDAI Amica Amica FL 07/2001 => 12/2003
    HYUNDAI Atos Prime Atos Prime 12/1999 => 06/2001
    HYUNDAI Atos Prime Atos Prime FL 07/2001 => 06/2004
    HYUNDAI Atos Atos 01/1998 => 06/2001
    HYUNDAI Atos Atoz 05/1998 => 06/2001
    HYUNDAI Atos Atos FL 07/2001 => 06/2004
    HYUNDAI Galloper Galloper 10/1997 => 06/2002
    IVECO Daily Daily III 04/1996 => 05/1999
    KIA Retona Retona 09/1999 => 05/2000
    KIA Sportage Sportage I 07/1993 => 09/2002
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002
    MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001
    MITSUBISHI Pajero Pajero 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    NISSAN King Cab King Cab (D22) 02/1998 => 12/2005
    NISSAN Patrol Patrol GR (Y60) 09/1988 => 09/1997
    NISSAN NP300 NP300 (D22SS) (SAF) 08/2010 =>

Derniers produits consultés