Données techniques

CA13AV850

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 850 mm
    Poids 94 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 7655543 | 60534466 | 60805194 | 60806472
    BMW 64 52 1 722 371 | 64 55 1 717 954
    FIAT 7623460 | 7627908 | 7649219 | 7655543 | 7762982
    FORD 3933965
    HONDA 38920-PE0-013 | 38920-PE0-014
    JAGUAR C43070
    KIA 0K017-32-611
    LANCIA 7649219 | 7655543
    LAND ROVER 603713 | GFB233 | GFB20864
    MAZDA RF71-15-907 | RF71-15-907A | RF71-15-907B | RFC6-18-381 | RFG1-18-380 | RFG1-18-380A | RFG1-18-380B | RFG1-18-381 | RFG1-18-381A | RFG1-18-381B
    NISSAN 02117-86523 | 11720-0E400 | 11720-0E401 | 11720-9C603 | 11720-59M00 | 11720-59Y00 | 11720-D2811 | 11920-M6660 | 11920-N9505 | 11920-R2001
    ROVER ERC0400 | ERC2774 | GFB233
    SUZUKI 95141-77E81
    TOYOTA 90916-02125 | 90916-02140 | 90916-02262 | 99322-00860 | 99332-00850 | 99332-10860
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    ALFA ROMEO 75 75 05/1985 => 12/1993
    ALFA ROMEO 90 90 09/1984 => 12/1988
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996
    BMW 7 series Série 7 (E32) 09/1986 => 05/1994
    FIAT Cinquecento Cinquecento (170) 01/1992 => 02/1998
    FIAT Coupé Coupé (PC) 11/1993 => 09/1996
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => 12/1995
    FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993
    FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010
    HONDA Ballade Ballade 2 09/1983 => 12/1990
    HONDA Civic Civic (AJ/AH/AK) 09/1983 => 08/1987
    HONDA CRX CRX (AF/AS) 09/1983 => 07/1988
    KIA Retona Retona 09/1999 => 05/2000
    KIA Sportage Sportage I 07/1993 => 09/2002
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999
    LAND ROVER Defender Defender 10/1990 => 04/2007
    LAND ROVER Range Rover Range Rover 07/1981 => 09/1986
    MAZDA 323 323 (BJ) 08/1998 => 09/2000
    MAZDA 626 626 (GD) 10/1987 => 01/1992
    MAZDA 626 626 (GE) 08/1991 => 05/1997
    MAZDA 626 626 (GV) 10/1988 => 02/1992
    MAZDA 626 626 (GV) 03/1992 => 10/1997
    NISSAN Almera Almera (N15) 07/1995 => 01/2000
    NISSAN Cabstar Cabstar (F2*) 02/1978 => 01/1999
    NISSAN Cabstar Cabstar-E 10/1998 => 10/2006
    NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985
    NISSAN Primera Primera (P11/W11) 06/1996 => 02/2002
    NISSAN Primera Primera (P10/W10) 02/1990 => 01/1998
    NISSAN Serena Serena (C23M) 07/1992 => 11/2001
    NISSAN Stanza Stanza (T11) 08/1981 => 12/1985
    NISSAN Sunny Sunny (B11) 10/1981 => 12/1986
    NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990
    NISSAN Sunny Sunny (N14) 10/1990 => 05/1995
    NISSAN Sunny Sunny (B12) 06/1986 => 05/1990
    NISSAN Sunny Sunny (Y10) 11/1990 => 03/2000
    NISSAN Urvan Urvan (E24) 02/1987 => 05/1997
    NISSAN Vanette Vanette Cargo (C23M) 07/1992 => 11/2001
    NISSAN Vanette Vanette (GC22) 09/1986 => 03/1993
    NISSAN Vanette Vanette (C120) (E) 09/1986 => 11/1994
    ROVER SD1 SD1 06/1976 => 01/1987
    SUZUKI GRAND VITARA Grand Vitara 05/1998 => 02/2005
    SUZUKI VITARA Vitara(ET/TA) 10/1988 => 12/2005
    TOYOTA Camry Camry (SV/CV20) 10/1986 => 06/1991
    TOYOTA Camry Camry (SV/CV10) 10/1982 => 10/1986
    TOYOTA Carina Carina II (ST17*) 12/1987 => 11/1992
    TOYOTA Corolla Corolla (80) 05/1983 => 09/1987
    TOYOTA Corolla Corolla (90) 05/1987 => 05/1992
    TOYOTA Dyna Dyna 100 08/1985 => 08/2001
    TOYOTA Dyna Dyna 150 08/1985 => 07/2001
    TOYOTA Hiace Hiace LH/RZH 100 08/1989 => 07/1995

Derniers produits consultés