Données techniques

CA13AV875

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 875 mm
    Poids 100 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 7621256 | 60805195
    DAEWOO 96182008 | 96185000
    DAIHATSU 99322-00875-000 | 99322-00880-000
    FIAT 7621256 | 7691010
    ISUZU 8-94472-378-0
    KIA 0K65B32611
    LANCIA 7621256
    LAND ROVER ETC9080
    MAZDA 8118-18-381 | PN11-18-381
    MERCEDES 0049979492 | 0059970192 | 0069971292
    MITSUBISHI MB167064 | MR148321 | MR360150
    NISSAN 02117-87023 | 02117-87026 | 02117-88023 | 11720-P0305 | 11720-V2000 | 11720-W0700 | 11920-16A00 | 11920-16A10 | 11920-W5800 | 11920-W6800
    OPEL 1340506 | 1340725 | 1854707 | 1854719
    TOYOTA 99322-00870 | 99322-50875 | 99332-00880 | 99332-10865 | 99332-10870 | 99332-10885
    VAUXHALL 90299369 | 90444487 | 94468652 | 97100606
    VOLKSWAGEN 075260849
    VOLVO 3209287
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 155 155 11/1991 => 08/1997
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    DAEWOO Espero Espero 09/1993 => 05/1999
    DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 07/1993 => 12/2001
    DAIHATSU Rocky Rocky 05/1993 => 12/2001
    FIAT Coupé Coupé (PC) 11/1993 => 09/1996
    FIAT Croma Croma FL90 (154) 01/1991 => 12/1996
    FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996
    FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993
    FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => 12/1995
    ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997
    KIA K2700 K2700 07/1997 => 09/2004
    KIA Pregio Pregio 11/1995 => 10/2005
    KIA K2500 K2500 01/2003 => 12/2004
    LANCIA Dedra Dedra (835) FL94 07/1994 => 09/1999
    LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994
    LANCIA Delta Delta (836) MQ93 03/1993 => 08/1999
    LANCIA Thema Thema (834) FL92 09/1992 => 11/1994
    LAND ROVER Range Rover Range Rover 04/1986 => 09/1994
    MAZDA 323 323 (BF) 01/1985 => 12/1989
    MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999
    MERCEDES Série 123 W123 01/1976 => 12/1985
    MERCEDES Série 201 190 (201) 12/1982 => 12/1993
    MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996
    MITSUBISHI Galant Galant (E3*) 12/1987 => 10/1992
    MITSUBISHI L200 L200 (K6/7) 01/1996 => 12/2007
    MITSUBISHI Montero Montero Sport (K9) 08/1998 => 02/2009
    MITSUBISHI Pajero Pajero Sport (K9) 08/1998 => 12/2013
    MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998
    NISSAN Bluebird Bluebird (910) 04/1980 => 03/1984
    NISSAN Laurel Laurel (C32) 01/1985 => 06/1990
    NISSAN Pathfinder Pathfinder (R50) 10/1997 => 08/2003
    NISSAN Patrol Patrol (160) 07/1980 => 07/1985
    NISSAN Prairie Prairie (M10) 09/1982 => 09/1988
    NISSAN Sunny Sunny (B11) 10/1981 => 12/1986
    NISSAN Z 280 ZX 06/1978 => 12/1983
    OPEL Calibra Calibra 09/1989 => 07/1997
    OPEL Campo Campo 10/1988 => 06/1996
    OPEL Corsa Corsa A 10/1982 => 12/1993
    TOYOTA Carina Carina II (ST15*) 09/1983 => 12/1987
    TOYOTA Celica Celica (ST16) 08/1985 => 08/1989
    TOYOTA Corolla Corolla (50) 08/1979 => 06/1984
    TOYOTA Corolla Corolla (80) 05/1983 => 09/1987
    TOYOTA Dyna Dyna 150 08/1985 => 07/2001
    TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989
    TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998
    TOYOTA Hilux Hilux LN RN YN 08/1988 => 08/1997
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (BJ70) 11/1984 =>
    VAUXHALL Brava Brava 10/1988 => 06/1996
    VAUXHALL Calibra Calibra 06/1990 => 07/1997
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 10/1988 => 10/1995
    VAUXHALL Nova Nova 04/1983 => 03/1993
    VOLKSWAGEN LT LT I 04/1975 => 04/1996
    VOLKSWAGEN Taro Taro 02/1989 => 03/1997
    VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991

Derniers produits consultés