Données techniques

CA13AV900

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 900 mm
    Poids 105 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    BMW 64 55 1 734 669
    FORD 6158124
    HONDA 38920-PG6-003 | 38920-PG6-004
    IVECO 99462228
    MAZDA 2276-18-381B | B6S7-18-381A | B6S7-18-381B | B61H-18-381A | PN40-18-381 | RF2L-18-380B | RF71-15-908 | RF71-18-381 | RF71-18-381A | RF71-18-381B
    MITSUBISHI MB167065 | MB958692
    NISSAN 02117-90523 | 02117-90526 | 02117-91023 | 11720-05E00 | 11720-05E15 | 11720-P8000 | 11750-05E00 | 11750-05E10KE | 11920-V2000
    OPEL 1340682
    TOYOTA 99322-00890 | 99332-10890
    VAUXHALL 9201832 | 91145737
    VOLVO 978383
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991
    FORD Granada Granada 92 01/1992 => 01/1995
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993
    FORD Transit/Tourneo Transit III 10/1985 => 12/1991
    FORD Transit/Tourneo Transit IV 08/1991 => 08/1994
    HONDA CRX CRX (AF/AS) 09/1983 => 07/1988
    HONDA Integra Integra (DA) 03/1985 => 12/1989
    IVECO Daily Daily III 04/1996 => 05/1999
    MAZDA 323 323 (BG) 06/1989 => 05/1994
    MAZDA 323 323 (BJ) 08/1998 => 09/2000
    MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993
    MAZDA 323 323 (BJ) FL 10/2000 => 10/2003
    MAZDA 626 626 (GD) 10/1987 => 01/1992
    MAZDA 626 626 (GF) 06/1997 => 09/1999
    MAZDA 626 626 (GV) 10/1988 => 02/1992
    MAZDA 626 626 (GW) 11/1997 => 09/1999
    MAZDA 626 626 (GF FL) 10/1999 => 05/2002
    MAZDA 626 626 (GW FL) 10/1999 => 05/2002
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002
    MAZDA Premacy Premacy 06/1999 => 06/2001
    MAZDA Premacy Premacy FL 07/2001 => 08/2005
    MITSUBISHI Galant Galant (E3*) 12/1987 => 10/1992
    MITSUBISHI L200 L 200 II (KB4T/KA4T)) 01/2006 => 09/2015
    MITSUBISHI L400 L400 (PA/PB/PD) 12/1994 => 12/2001
    MITSUBISHI Montero Montero 4 09/2006 => 11/2018
    MITSUBISHI Pajero Pajero 3 (VD/VF) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Pajero Pajero 4 09/2006 => 11/2018
    MITSUBISHI Shogun Shogun 3 (V6/7) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Shogun Shogun 4 09/2006 => 11/2018
    MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990
    NISSAN Cedric Cedric (Y30) 10/1983 => 06/1988
    NISSAN King Cab King Cab (D22) 02/1998 => 12/2005
    NISSAN Laurel Laurel (C32) 01/1985 => 06/1990
    NISSAN Patrol Patrol GR (Y60) 09/1988 => 09/1997
    NISSAN Patrol Patrol GR (Y61) 10/1997 => 07/2004
    NISSAN Prairie Prairie (M10) 09/1982 => 09/1988
    NISSAN Terrano Terrano (WD21) 08/1987 => 10/1995
    NISSAN Z 280 ZX 06/1978 => 12/1983
    NISSAN NP300 NP300 (D22SS) (SAF) 08/2010 =>
    OPEL Combo Combo sur base Corsa B 03/1993 => 09/2001
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000
    TOYOTA 4-Runner 4 Runner (130) 08/1989 => 11/1995
    TOYOTA Cressida Cressida IV 08/1988 => 08/1996
    TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa B 10/1993 => 09/2001
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000
    VAUXHALL Midi Midi 06/1990 => 08/1997
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998
    VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997

Derniers produits consultés