Données techniques

CA13AV915

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 915 mm
    Poids 100 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    AUDI 034260849
    NISSAN 02117-93523
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    AUDI 100 100 (44) 08/1982 => 12/1990
    AUDI 200 200 (44) 08/1983 => 12/1990
    AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987
    AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991
    AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995
    AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987
    AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991
    AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000
    AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996
    AUDI RS2 RS2 03/1994 => 07/1995
    NISSAN Almera Almera (N16E) 02/2000 => 01/2003
    NISSAN Almera Almera FL (N16E) 02/2003 => 11/2006
    NISSAN Almera Tino Almera Tino (V10M) 08/2000 => 01/2003
    NISSAN Almera Tino Almera Tino (V10B) 02/2003 => 11/2005
    NISSAN Laurel Laurel (C32) 01/1985 => 06/1990
    NISSAN Primera Primera 2 (P12/W12) 02/2001 => 12/2006
    NISSAN X-Trail X-Trail (T30) 06/2001 => 09/2003
    NISSAN X-Trail X-Trail FL (T30) 09/2003 => 03/2007

Derniers produits consultés