Données techniques

CA13AV925

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 925 mm
    Poids 100 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    FIAT 4829182
    FORD 1952536 | 1956128
    GALLOPER HJ820003
    HONDA 38920-PJ5-003
    HYUNDAI 97652-43000 | 97713-4A000 | HJ820003
    KIA 0K72A15909A
    LAND ROVER 614106 | ERC675 | GFB259 | TKC2444
    MAZDA 0305-79-252 | PN13-15-909 | RF03-15-980 | RFG1-15-908 | RFN1-15-908
    MITSUBISHI MB272652 | MB298267 | MB813344
    NISSAN 02117-91523 | 02117-92023 | 02117-92023TM | 02117-92523 | 02117-92523TM | 11720-V5001 | 11720-V5011 | 11720-V5012 | 11920-0F000 | 11920-0F300 | 11920-15S00 | 11920-21L00 | 11920-F5100 | 11920-V1900 | 21066-29W00
    OPEL 1340727 | 6340628
    RENAULT 7700267945
    SUZUKI 49181-78E00
    TOYOTA 99322-00910 | 99322-00930 | 99332-60910
    VAUXHALL 93181703 | 94337004 | 97074109
    VOLVO 973548
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    FIAT Croma Croma FL90 (154) 01/1991 => 12/1996
    FORD Maverick Maverick 02/1993 => 03/1998
    GALLOPER Galloper Galloper 02/1998 => 02/2002
    HONDA Prelude Prelude (AB/BA) 11/1982 => 09/1987
    HYUNDAI Galloper Galloper 10/1997 => 06/2002
    HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002
    HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000
    HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007
    KIA Pregio Pregio 11/1995 => 10/2005
    LAND ROVER Defender Defender 10/1990 => 04/2007
    LAND ROVER Discovery Discovery I 09/1989 => 03/1994
    LAND ROVER Discovery Discovery II 03/1994 => 11/1998
    LAND ROVER Range Rover Range Rover 04/1986 => 09/1994
    MAZDA 323 323 (BF) 01/1985 => 12/1989
    MAZDA 323 323 (BG) 06/1989 => 05/1994
    MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993
    MAZDA 626 626 (GC) 11/1982 => 12/1987
    MAZDA 626 626 (GE) 08/1991 => 05/1997
    MAZDA 626 626 (GV) 03/1992 => 10/1997
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002
    MITSUBISHI Galant Galant (E3*) 12/1987 => 10/1992
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004
    MITSUBISHI Montero Montero (V2/4) 11/1993 => 08/2006
    MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004
    MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (N3) 05/1991 => 11/2000
    NISSAN Cabstar Cabstar (F2*) 02/1978 => 01/1999
    NISSAN Cedric Cedric (Y30) 10/1983 => 06/1988
    NISSAN King Cab King Cab (D22) 02/1998 => 12/2005
    NISSAN Laurel Laurel (C32) 01/1985 => 06/1990
    NISSAN Patrol Patrol (260) 11/1984 => 05/2001
    NISSAN Pick-up Pick-up (D21) 09/1985 => 02/1998
    NISSAN Serena Serena (C23M) 07/1992 => 11/2001
    NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990
    NISSAN Sunny Sunny (B12) 06/1986 => 05/1990
    NISSAN Terrano Terrano II (R20) 03/1993 => 02/2004
    NISSAN Terrano Terrano (WD21) 08/1987 => 10/1995
    NISSAN Terrano Terrano II FL (R20) 02/2004 => 12/2006
    NISSAN Urvan Urvan (E24) 02/1987 => 05/1997
    NISSAN Vanette Vanette Cargo (C23M) 07/1992 => 11/2001
    NISSAN Vanette Vanette (GC22) 09/1986 => 03/1993
    NISSAN Vanette Vanette (C120) (E) 09/1986 => 11/1994
    NISSAN Z 300 ZX (Z31) 02/1984 => 01/1989
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000
    OPEL Vectra Vectra B 10/1995 => 01/1999
    OPEL Vectra Vectra A 09/1988 => 09/1995
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993
    SUZUKI GRAND VITARA Grand Vitara 05/1998 => 02/2005
    SUZUKI VITARA Vitara(ET/TA) 10/1988 => 12/2005
    TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989
    TOYOTA Land Cruiser Land Cruiser (BJ80) 01/1990 => 01/1998
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 10/1988 => 10/1995
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002
    VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992
    VOLVO 760 760 02/1982 => 12/1990
    VOLVO 780 780 03/1985 => 07/1991
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998
    VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997

Derniers produits consultés