Données techniques

CA13AV950

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 950 mm
    Poids 105 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 60548814
    AUDI 046260849B | 068260849
    FORD 6189780
    HONDA 38920-PC6-003 | 38920-PC6-004
    HYUNDAI 23127-33020 | 23127-33100 | 97713-4A010
    KIA 97713-4A010
    MAZDA 0504-18-381B | 8397-18-381A | AM06-18-381A | B611-15-908 | B611-15-908A | D410-15-907 | F8A6-18-381 | F852-18-381 | FE82-18-381 | FEDK-18-381
    MERCEDES 0049970592 | 0089974292
    MITSUBISHI MB272653 | MB813382 | MB946672 | MD011764 | MD025522 | MR360148
    NISSAN 11720-G3610 | 11920-9C600 | 21066-T9307
    PORSCHE 999 192 306 50
    RENAULT 7700745599
    SEAT 068260849G
    TOYOTA 90916-02155 | 90916-02237 | 90916-02301 | 90916-02372 | 99322-00940 | 99322-00955 | 99322-50940 | 99322-50950
    VOLKSWAGEN 068260849 | 068260849G
    VOLVO 977731
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 145 145 09/1994 => 06/2001
    ALFA ROMEO 146 146 12/1994 => 06/2001
    ALFA ROMEO 33 33 08/1989 => 09/1994
    AUDI 100 100 (44) 08/1982 => 12/1990
    AUDI 200 200 (44) 08/1983 => 12/1990
    AUDI Audi Quattro Quattro 07/1980 => 07/1991
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992
    HONDA Prelude Prelude (AB/BA) 11/1982 => 09/1987
    HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002
    HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006
    HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006
    HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006
    HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000
    HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Sonata Sonata série 1 10/1988 => 06/1993
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007
    KIA Besta Besta 03/1986 => 07/1999
    KIA K2500 K2500 II 01/2005 => 01/2007
    MAZDA 323 323 (BF) 01/1985 => 12/1989
    MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993
    MAZDA 929 929 09/1986 => 12/1992
    MAZDA B B Pick-up 03/1971 => 10/1989
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002
    MAZDA MPV MPV 12/1995 => 10/1999
    MERCEDES Série 126 W126 06/1979 => 12/1991
    MITSUBISHI Galant Galant (E5*) 11/1992 => 09/1996
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004
    MITSUBISHI Lancer Lancer V (CB/CD4*) 06/1992 => 12/2000
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F V (CB*/CD*) 12/1991 => 12/1996
    MITSUBISHI Montero Montero (V2/4) 11/1993 => 08/2006
    MITSUBISHI Pajero Pajero 1 (L0/1) 01/1983 => 06/1991
    MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004
    MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (N3) 05/1991 => 11/2000
    MITSUBISHI Space wagon Space Wagon (D0) 10/1983 => 04/1991
    MITSUBISHI Space Runner Space Runner (N1/2) 06/1991 => 12/2002
    NISSAN Patrol Patrol (260) 11/1984 => 05/2001
    NISSAN Patrol Patrol (160) 07/1980 => 07/1985
    NISSAN Serena Serena (C23M) 07/1992 => 11/2001
    NISSAN Trade Trade 01/1984 => 12/2002
    NISSAN Vanette Vanette (C120) 06/1981 => 09/1986
    NISSAN Vanette Vanette Cargo (C23M) 07/1992 => 11/2001
    RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995
    RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992
    SEAT Toledo Toledo série 1 02/1991 => 09/1998
    TOYOTA Avensis Avensis (AT22*) 10/1997 => 06/2000
    TOYOTA Camry Camry (SV/CV20) 10/1986 => 06/1991
    TOYOTA Camry Camry (SV/CV10) 10/1982 => 10/1986
    TOYOTA Carina Carina II (ST17*) 12/1987 => 11/1992
    TOYOTA Carina Carina E (AT/ST19*) 02/1992 => 12/1997
    TOYOTA Carina Carina (TA1*) 03/1971 => 12/1978
    TOYOTA Celica Celica (TA & RA4*) 08/1977 => 07/1981
    TOYOTA Corolla Corolla (100) 05/1992 => 04/1997
    TOYOTA Corolla Corolla (110) 04/1997 => 11/1999
    TOYOTA Corolla Corolla (90) 05/1987 => 05/1992
    TOYOTA Cressida Cressida IV 08/1988 => 08/1996
    TOYOTA Crown Crown 10/1974 => 10/1979
    TOYOTA Liteace Liteace 10/1979 => 01/1995
    TOYOTA Picnic Picnic 09/1996 => 05/2001
    VOLKSWAGEN Corrado Corrado 09/1988 => 07/1995
    VOLKSWAGEN Golf Golf I 02/1974 => 12/1983
    VOLKSWAGEN Golf Golf II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta I 08/1978 => 02/1984
    VOLKSWAGEN Jetta Jetta II 08/1983 => 07/1992
    VOLKSWAGEN Passat Passat III 04/1988 => 10/1993
    VOLKSWAGEN Scirocco Scirocco 02/1974 => 07/1990
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998
    VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997

Derniers produits consultés