Données techniques

CA13AV975

Courroie d'accessoire trapézoïdale

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Largeur 1 13 mm
    Longueur 1 975 mm
    Poids 110 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    ALFA ROMEO 60513156
    BMW 11 72 1 312 977 | 11 72 1 315 356
    FORD 1000459
    HYUNDAI 23127-36000 | 57231-31000 | 97652-43010 | 97713-4A080 | 97713-33310
    JAGUAR EAC3878
    MAZDA 0305-18-381A | N326-15-908 | WLL7-15-908A | Y701-18-381
    MITSUBISHI MD127134 | MD185956 | MD185963
    NISSAN 11720-10G01 | 11720-AD200 | 11720-V0701 | 11720-V0702
    TOYOTA 90099-82006 | 90916-02144 | 90916-02461 | 99322-00960 | 99322-00975 | 99322-00980 | 99322-50985 | 99332-60980
    VOLVO 973489 | 979277 | 979631
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992
    BMW M5 M5 (E34) 07/1988 => 09/1995
    FORD Transit/Tourneo Transit V/Tourneo 09/1994 => 12/1999
    HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002
    HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000
    HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Sonata Sonata série 1 10/1988 => 06/1993
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Stellar Stellar 12/1983 => 01/1992
    HYUNDAI Terracan Terracan 01/2001 => 02/2002
    MAZDA 323 323 (BA) 06/1994 => 09/1996
    MAZDA B B Pick-up 03/1971 => 10/1989
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007
    MAZDA RX-7 RX-7 II (FC) 11/1985 => 12/1991
    MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012
    MITSUBISHI Colt Colt (C1*) 01/1984 => 02/1989
    MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001
    MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F (C1*) 01/1984 => 06/1988
    MITSUBISHI Lancer F Lancer F III (CV*) 07/1985 => 03/1992
    MITSUBISHI Starion Starion (A18*) 02/1982 => 03/1990
    NISSAN Almera Almera (N16E) 02/2000 => 01/2003
    NISSAN Almera Almera FL (N16E) 02/2003 => 11/2006
    NISSAN Almera Tino Almera Tino (V10M) 08/2000 => 01/2003
    NISSAN Almera Tino Almera Tino (V10B) 02/2003 => 11/2005
    NISSAN Bluebird Bluebird (910) 04/1980 => 03/1984
    NISSAN Pick-up Pick-up (D21) 09/1985 => 02/1998
    NISSAN Primera Primera 2 (P12/W12) 02/2001 => 12/2006
    NISSAN X-Trail X-Trail (T30) 06/2001 => 09/2003
    NISSAN X-Trail X-Trail FL (T30) 09/2003 => 03/2007
    TOYOTA Avensis Avensis (ZZT22*) 07/2000 => 01/2003
    TOYOTA Avensis Avensis (AT22*) 10/1997 => 06/2000
    TOYOTA Corolla Corolla FL (110) 10/1999 => 10/2001
    TOYOTA Corolla Corolla (30) 05/1970 => 07/1979
    TOYOTA Cressida Cressida III 08/1984 => 08/1988
    TOYOTA Crown Crown 10/1974 => 10/1979
    TOYOTA Liteace Liteace 10/1979 => 01/1995
    TOYOTA Tercel Tercel (AL2*) 05/1982 => 01/1988
    VOLVO 240 240 09/1982 => 12/1993
    VOLVO 740 740 07/1984 => 08/1992
    VOLVO 760 760 02/1982 => 12/1990
    VOLVO 780 780 03/1985 => 07/1991
    VOLVO 940 940 09/1990 => 06/1998

Derniers produits consultés