Données techniques
CES.205-16
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 2,38 mm b 1,35 mm B 21,5 mm B1 31 mm B2 13,5 mm C 15 mm d 25,4 mm d1 38,1 mm D 52 mm G 1/4-28UNF m 5 mm N1 49,73 mm r 1 S 7,5 mm SW 3,18 mm -
Performance produit
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,18 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 3,7 Nm