Données techniques
CES202
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 1,98 mm b 1,35 mm B 19,1 mm B1 28,6 mm B2 13,5 mm C 12 mm d 15 mm d1 28,6 mm D 40 mm G M6x1 m 5 mm r 0,6 S 6,5 mm SW 3 mm -
Performance produit
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,13 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 5,5 Nm