Données techniques
CES204
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 4 mm b 1,35 mm B 21,5 mm B1 31 mm B2 13,5 mm C 14 mm d 20 mm d1 33,3 mm D 47 mm G M6x1 m 5 mm N1 44,6 mm r 1 S 7 mm SW 3 mm -
Performance produit
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,15 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 5,5 Nm