Données techniques
CES206-18
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 3,18 mm b 1,9 mm B 23,8 mm B1 35,7 mm B2 15,9 mm C 16 mm d 28,58 mm d1 44,5 mm D 62 mm G 5/16-24UNF m 6 mm N1 59,61 mm r 1 S 8 mm SW 3,97 mm -
Performance produit
C 19,5 kN C0 11,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,35 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 8 Nm