Données techniques
CES20824
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 3,18 mm b 1,9 mm B 30,2 mm B1 43,7 mm B2 18,3 mm C 18 mm d 38,1 mm d1 60,3 mm D 80 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 76,81 mm r 1,5 S 9 mm SW 3,97 mm -
Performance produit
C 32,6 kN C0 19,9 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,68 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 8 Nm