Fiche technique
CESR.202A
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique avec revêtement caoutchouc, bague intérieure revêtue de zinc, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre
diamètre extérieur cylindrique avec revêtement caoutchouc, bague intérieure revêtue de zinc, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

-
Visuel(s)
-
Définition technique
B 19 mm B1 28,6 mm B3 34,8 mm C 12 mm C2 25,4 mm d 15 mm d1 27,2 mm d3 35 mm D 40 mm D3 65,1 mm G M6x1 m 5 mm r 0,6 S 6,5 mm SW 3 mm -
Performance produit
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -20 °C T max. 85 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,21 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 5,5 Nm