Données techniques
CEX207-22
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 3,3 mm b 1,9 mm B 37,6 mm B1 51,1 mm B2 17,5 mm C 20 mm C1 5 mm d 34,92 mm d1 55,5 mm D 72 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 68,81 mm r 1,5 S 18,8 mm SW 3,97 mm -
Performance produit
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,61 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 8 Nm