Données techniques
CEX20926
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 3,5 mm b 1,9 mm B 42,8 mm B1 56,3 mm B2 18,3 mm C 22 mm C1 5,1 mm d 41,28 mm d1 63,5 mm D 85 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 81,81 mm r 1,5 S 21,4 mm SW 3,97 mm -
Performance produit
C 31,85 kN C0 20,8 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,96 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 8 Nm