Données techniques
CEX210
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 3,7 mm b 2,7 mm B 49,2 mm B1 62,7 mm B2 18,3 mm C 24 mm C1 5,6 mm d 50 mm d1 69,5 mm D 90 mm G M8x1 m 6,5 mm N1 86,79 mm r 1,5 S 24,6 mm SW 4 mm -
Performance produit
C 35,1 kN C0 23,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 1,01 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 11,5 Nm