Données techniques

CR16XH

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 25,4 mm
    d1 11,11 mm
    C 15,88 mm
    F 13 mm
    B 17,4 mm
    B1 42,8 mm
    B2 25,4 mm
    G 7/16-20UNF
    G1 12,7 mm
    B3 6,35 mm
    C1 0,8 mm
    n 4 mm
    a 3 mm
    e 21 mm
    h 6,35 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Couple de serrage max 18 Nm
    Roulement avec/sans cage Avec
    Classe de précision P0
    Masse 0,09 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 7,25 kN
    C0r 8,35 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 210 kN
    Nlim (graisse) 12 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 15 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,37 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 6,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 8,5 Hz

Derniers produits consultés