Données techniques

CRV16XLL/3AS

Galet de cames sur axe

  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    D 25,4 mm
    d1 11,11 mm
    C 15,88 mm
    F 14 mm
    B 17,4 mm
    B1 43 mm
    B2 25,4 mm
    G 7/16-20UNF
    G1 12,7 mm
    B3 6,35 mm
    C1 0,8 mm
    n 4 mm
    a 3 mm
    e 19,5 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Couple de serrage max 18 Nm
    Roulement avec/sans cage Sans
    Masse 0,08 kg
    Marque NTN
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 11,7 kN
    C0r 18,9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,4 kN
    Nlim (graisse) 7 100 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 100 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 7,88 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10,94 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 14,06 Hz

Derniers produits consultés