Données techniques
CS.203
Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre
diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre

-
Visuel(s)
-
Définition technique
C 12 mm d 17 mm D 40 mm r 0,6 -
Performance produit
C 9,58 kN C0 4,78 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,05 kg