Données techniques
CS.208
Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre
diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre

-
Visuel(s)
-
Définition technique
C 18 mm d 40 mm D 80 mm r 1,1 -
Performance produit
C 29,5 kN C0 18 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,32 kg