Données techniques
CUC.205
Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

-
Visuel(s)
-
Définition technique
a 3,2 mm b 1,35 mm B 34 mm C 17 mm C1 4,1 mm d 25 mm D 52 mm G M6x1 m 5 mm N1 49,73 mm r 0,6 S 14,3 mm SW 3 mm -
Performance produit
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,21 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 5,5 Nm