Roulements à billes à contact oblique haute précision

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
10R71915CVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71915CVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71915HVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71915HVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71916CVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71916CVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71916HVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71916HVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71917CVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71917CVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71917HVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71917HVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71918CVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71918CVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71918HVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71918HVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71919CVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71919CVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71919HVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71919HVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71920CVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71920CVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71920HVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71920HVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71922CVUJ74
  • d : 110 (mm)
  • D : 150 (mm)
  • B : 20 (mm)

Voir plus Voir moins