Roulements à billes

Le roulement à billes est le type de roulement le plus largement utilisé. Il est conçu pour supporter des charges de relativement faible intensité, radiales et/ou axiales et peut admettre des vitesses de rotation élevées. Il existe deux sous-familles principales : les roulements à billes radiaux, qui comprennent, entre autres, les roulements à contact oblique de haute précision, et les roulements à billes axiaux (butées à billes*).

* ces gammes sont en cours d'affichage sur ce site. N'hésitez pas à consulter les catalogues PDF dans la rubrique DOCUMENTATION ci-dessus ou à NOUS CONTACTER si besoin.
10R71915CVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71915CVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71915HVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71915HVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 8.731 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71916CVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71916CVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71916HVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71916HVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • Dw : 9.525 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71917CVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71917CVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71917HVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71917HVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71918CVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71918CVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71918HVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71918HVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71919CVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71919CVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71919HVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71919HVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • Dw : 10.319 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71920CVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71920CVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71920HVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71920HVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Voir plus Voir moins

10R71922CVUJ74
  • d : 110 (mm)
  • D : 150 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • Dw : 11.906 (mm)

Voir plus Voir moins