Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
16001JRX
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Voir plus Voir moins

16001JRXC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Voir plus Voir moins

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16002C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16002.C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16003/16C3
  • d : 16 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16003P5
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16003V3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16004/22C4
  • d : 22 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16005/L170Q1
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16005C2
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16005C2/5K
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16005C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins

16005.C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Voir plus Voir moins