FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)

Corps de paliers à semelles en 2 parties, en fonte grise ou ductile, avec différentes options d'étanchéité.
Filtres avancés
  1. mm

Référence Marque Dimensions
(mm)
Roulements compatibles Lubrification Masse
(kg)
    d Roulement Roulement Roulement Roulement  

SNC.205

SNR 25 1205 2205 22205 Graisse 1,5

SNC.209

SNR 45 1209 2209 22209 Graisse 3,1

SNC.214

SNR 70 1214 2214 22214 Graisse 7,6

SNC.505

SNR 20 1205K 2205K 22205K Graisse 1,6

SNC.509

SNR 40 1209K 2209K 22209K Graisse 3,2

SNC.517

SNR 75 1217K 2217K 22217K Graisse 10,2

SNC206

SNR 30 1206 2206 22206 Graisse 2,1

SNC207

SNR 35 1207 2207 22207 Graisse 2,3

SNC208

SNR 40 1208 2208 22208 Graisse 3,1

SNC210

SNR 50 1210 2210 22210 Graisse 3,5

SNC211

SNR 55 1211 2211 22211 Graisse 5

SNC212

SNR 60 1212 2212 22212 Graisse 5,3

SNC213

SNR 65 1213 2213 22213 Graisse 6,7

SNC215

SNR 75 1215 2215 22215 Graisse 7

SNC216

SNR 80 1216 2216 22216 Graisse 9,53

SNC217

SNR 85 1217 2217 22217 Graisse 9,8

SNC218

SNR 90 1218 2218 22218 23218 Graisse 12,4

SNC219

SNR 95 1219 2219 22219 Graisse 15,6

SNC220

SNR 100 1220 2220 22220 23220 Graisse 18,4

SNC222

SNR 110 1222 2222 22222 23222 Graisse 24,7

SNC224

SNR 120 22224 23224 Graisse 30

SNC226

SNR 130 22226 23226 Graisse 36,6

SNC228

SNR 140 22228 23228 Graisse 42,5

SNC230

SNR 150 22230 23230 Graisse 55,2

SNC232

SNR 160 22232 23232 Graisse 63