Données techniques

DCL108

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 15,88 mm
    D 20,64 mm
    C 12,7 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 8,6 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure No
    Masse 0,0091 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 7,7 kN
    C0r 10,8 kN
    Nlim (graisse) 10 000 Tr/min
    Nlim (Huile) 15 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,45 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 10,47 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 9,05 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 10,95 Hz

Derniers produits consultés