Données techniques

DCL128

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 19,05 mm
    D 25,4 mm
    C 12,7 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 7,6 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure MI-081210
    Masse 0,01 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 9,8 kN
    C0r 11,9 kN
    Nlim (graisse) 8 500 Tr/min
    Nlim (Huile) 13 000 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,44 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 8,52 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,52 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,48 Hz

Derniers produits consultés