Données techniques
DCL1816
Douilles à aiguilles sans fond
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces
Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces

-
Visuel(s)
-
Définition technique
Fw 28,58 mm D 34,92 mm C 25,4 mm Dw 2,49 mm Lw 20,4 mm Trou de graissage sur bague extérieure Non/No Référence bague intérieure MI-141816 Masse 0,04 kg -
Performance produit
Cr 27,4 kN C0r 50,5 kN Nlim (graisse) 5 500 Tr/min Nlim (Huile) 8 500 Tr/min Température min. Tmin -20 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 12,38 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 11,5 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 13,5 Hz