Données techniques

DCL2414

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 38,1 mm
    D 47,62 mm
    C 22,22 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 15,2 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure MI-202416
    Masse 0,08 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 32 kN
    C0r 50,5 kN
    Nlim (graisse) 4 300 Tr/min
    Nlim (Huile) 6 500 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,46 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 11,09 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 10,47 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 12,53 Hz

Derniers produits consultés