Données techniques

DCL3216

Douilles à aiguilles sans fond

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, côtes pouces
  • Visuel(s)

    Visuel(s)
  • Définition technique

    Définition technique
    Fw 50,8 mm
    D 60,32 mm
    C 25,4 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 18,2 mm
    Trou de graissage sur bague extérieure Non/No
    Référence bague intérieure No
    Masse 0,11 kg
  • Performance produit

    Performance produit
    Cr 44 kN
    C0r 83,5 kN
    Nlim (graisse) 3 100 Tr/min
    Nlim (Huile) 4 700 Tr/min
    Température min. Tmin -20 °C
    Température max. Tmax 120 °C
    Fréquence caractéristique cage, FTF 0,47 Hz
    Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 14,5 Hz
    Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 14,44 Hz
    Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 16,56 Hz

Derniers produits consultés