Données techniques

DK50.002

Kit de transmission

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Côté d'assemblage : Essieu arrière droit
    Définition filetage ou taraudage M24x1,5 mm
    Diamètre face d'appui roulement 57 mm
    Diamètre rotule côté roue 76 mm
    Version 8 balls
    Longueur 1 827 mm
    Nombre de cannelures côté roue 28
    Nombre de dentures intérieures côté roue 30
    Nombre de cannelures côté différentiel 27
    Poids 7570 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    BMW 33207609352 | 33207628252
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates Emplacement Position
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 ARRIERE DROIT
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 ARRIERE DROIT
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 ARRIERE DROIT
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => ARRIERE DROIT
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21) 07/2011 => 02/2015 ARRIERE DROIT
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => ARRIERE DROIT
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 ARRIERE DROIT
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 ARRIERE DROIT
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => ARRIERE DROIT
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => ARRIERE DROIT
    BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 ARRIERE DROIT
    BMW 2 series Série 2 (F22-F23 LCI) 07/2017 => ARRIERE DROIT

Derniers produits consultés