Fiche technique
DLG 315 AE
Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG
corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 75 mm d1 90 mm d3 90 mm a 553 mm b 330 mm c 28 mm h 100 mm h1 200 mm m 400 mm n 260 mm N 20 mm B 91,5 mm W 438,5 mm W1 359 mm W2 130,5 mm W3 93,5 mm A1 45 mm A2 35 mm A3 70 mm D 160 mm Poids du corps 47 kg Matériau du corps Fonte grise Marque SNR -
Visserie
Boulons de fixation (G) M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 Nm Boulons du chapeau M8x25 Couple recommandé boulons du chapeau 17 Nm