Fiche technique
DLG 317 AF
Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG
corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
corps à trois roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 85 mm d1 100 mm d3 100 mm a 593 mm b 350 mm c 30 mm h 112 mm h1 225 mm m 440 mm n 290 mm N 20 mm B 92 mm W 466,5 mm W1 383 mm W2 139,5 mm W3 101 mm A1 50 mm A2 40 mm A3 70 mm D 180 mm Poids du corps 64 kg Matériau du corps Fonte grise Marque SNR -
Visserie
Boulons de fixation (G) M16 Couple recommandé boulons de fixation 150 Nm Boulons du chapeau M8x25 Couple recommandé boulons du chapeau 17 Nm