Données techniques
ESC203T04
Paliers auto-aligneurs
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint à une lèvre, pour applications à basse température

-
Visuel(s)
-
Définition technique
A 20 mm B 19,1 mm A3 1,5 mm A5 12,6 mm B1 28,6 mm d 17 mm d1 27,2 mm G M6x1 H 67 mm H 67 mm s1 23,05 mm S 6,5 mm SW 3 mm -
Performance produit
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -40 °C T max. 100 °C -
Autres caractéristiques
Poids 0,43 kg Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 5,5 Nm Désignation du corps C203- Désignation du roulement ES203G2T04