Données techniques
ET-HM88648/HM88610
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

-
Visuel(s)
-
Définition technique
d 35,72 mm D 72,23 mm B 25,4 mm C 19,84 mm T 25,4 mm d1 56 mm a 20,8 mm e 0,55 Y2 1,1 Y0 0,6 Masse 0,48 kg Marque NTN -
Performance produit
Capacité dynamique, C 65 kN Coefficient multiplicateur durée de vie, A2 1,9 Capacité statique, C0 84,5 kN Charge limite à la fatigue, Cu 10,3 kN Nlim (Huile) 7 200 Tr/min Nlim (graisse) 5 400 Tr/min Température min. Tmin -40 °C Température max. Tmax 120 °C Fréquence caractéristique cage, FTF 0,43 Hz Fréquence caractéristique corps roulants, BSF 6,92 Hz Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO 7,37 Hz Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI 9,63 Hz -
Dimensions pièces environnantes
ra max 3,5 mm r1a max 2,3 mm -
Coefficients de calcul