FR
 
 

Traitement en cours, merci de patienter

e-Shop

Connexion

Food AL / Food

Graisse multi usage pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique, FOOD est conforme aux recommandations NSF-H1. Elle accepte une large plage de température d’utilisation, apporte une bonne protection contre la corrosion et une grande résistance aux lavages (eau froide, chaude, solutions désinfectantes et détergentes) .
FOOD est recommandée partout où un contact accidentel avec les denrées alimentaires est possible : machine d’embouteillage, équipements de laiterie, pâtisserie industrielle, confiserie, abattoirs …
FOOD est adaptée pour une utilisation en graisseur automatique.
Plage de températures :
- Food :  -30° C à +120° C
- Food Al : -25° C à +120° C