Données techniques

GA351.13

Galet d'accessoire enrouleur

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 42 mm
    Type de Galet Enrouleur
    Largeur 1 29 mm
    Poids 188 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    MERCEDES 6019810027
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase I 10/2005 => 06/2010
    MERCEDES Classe ML Classe ML (163) 05/1997 => 04/2005
    MERCEDES Classe ML Classe ML (164) 05/2005 => 04/2008
    MERCEDES Classe S Classe S (140) 07/1993 => 07/1999
    MERCEDES Classe S Classe S (220) 09/1998 => 09/2004
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (170) 08/1996 => 12/2003
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (171) 01/2004 => 12/2007
    MERCEDES Classe SLR SLR (199) 04/2004 => 07/2009
    MERCEDES Classe SL Classe SL (230) 08/2001 => 01/2008

Derniers produits consultés