Données techniques

GA358.19

GALETS D'ACCESSOIRES

  • Visuel(s)

  • Caractéristiques principales

    Caractéristiques principales
    Diamètre extérieur 1 65.5 mm
    Type de Galet Tendeur
    Largeur 1 25 mm
    Poids 680 g
  • Équivalences OE

    Équivalences OE
    Marque Référence OE
    CITROEN 5751-J9 | 1611424180
    FIAT 51837961 | 55244469
    OPEL 1204185
    PEUGEOT 5751-J9 | 1611424180
    VAUXHALL 55244469 | 95511344
  • Véhicule(s) concerné(s)

    Véhicule(s) concerné(s)
    Marque Modèle Génération Dates
    CITROEN Nemo Nemo 12/2007 =>
    FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Fiorino Fiorino (225) 12/2007 => 01/2016
    FIAT Strada Strada III Pick-up 05/2011 =>
    FIAT Qubo Qubo 05/2008 => 01/2016
    OPEL Combo Combo sur base Fiat Doblo 10/2011 => 09/2018
    PEUGEOT Bipper Bipper 12/2007 =>
    VAUXHALL Combo Combo sur base Fiat Doblo 12/2011 => 09/2018

Derniers produits consultés